피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/EE HD - "TR" polyurethane wheels, swivel top plate bracket type "EE HD"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
64 - TR POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
TR polyurethane wheels, electro-welded (EE-HD) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie64/64ee_hd/srp_ee_hd_asmtab.prj},{NB=648317},{BR=1},{D=250},{F=80},{H=320},{AXB=175x140},{AAXBB=140x105},{EE=14},{E=74},{O=166},{LC=1600},{LC1=1300},{DD=25},{L1=125},{COD1=648317},{COD2=648417},{COD3=648517},{L=90},{VER=3},{DFA=18},{PPATH=64_ee_hd_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity 4 Km/h
[daN]
LC1
Load capacity 6 Km/h
[daN]
648315
648315
150
80
218
175x140
140x105
14
50
1000
800
648324
648324
150
80
218
200x160
160x120
17
74
1000
800
648316
648316
200
80
275
175x140
140x105
14
65
1600
1300
648307
648307
250
60
320
175x140
140x105
14
74
1500
1200
648317
648317
250
80
320
175x140
140x105
14
74
1600
1300
648327
648327
250
80
325
200x160
160x120
17
74
1900
1500
648308
648308
300
60
360
175x140
140x105
14
81
1600
1300
648328
648328
300
60
365
200x160
160x120
17
81
1750
1400
648318
648318
300
80
360
175x140
140x105
14
81
1600
1300
648338
648338
300
80
365
200x160
160x120
17
81
2300
1800
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.